C-UCFL214D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

C-UCFL214D1

Produits inclus

Bearing UC214D1 Roulement
Housing FL214D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 70 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 164 mm Hauteur totale
J 216 mm Distance entre les boulons de fixation
N 23 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 31 mm Largeur de la bride
A1 22 mm Largeur de la bride
A5 98 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 74.6 mm Largeur de la bague int?rieure
t 4 mm Jeu
H 265 mm Longueur totale
L2 80 mm Hauteur du centre du si?ge sph?rique
S 30.2 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M20 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 62 kN Charge dynamique de base
C0r 44 kN Charge statique de base

Masse

mass 7.7 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations C-UCFL214D1