C-UCFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

C-UCFL213D1

Produits inclus

Bearing UC213D1 Roulement
Housing FL213D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 65 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 157 mm Hauteur totale
J 210 mm Distance entre les boulons de fixation
N 23 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 30 mm Largeur de la bride
A1 22 mm Largeur de la bride
A5 90 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 65.1 mm Largeur de la bague int?rieure
t 4 mm Jeu
H 258 mm Longueur totale
L2 77.5 mm Hauteur du centre du si?ge sph?rique
S 25.4 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M20 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 57.5 kN Charge dynamique de base
C0r 40 kN Charge statique de base

Masse

mass 5.8 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations C-UCFL213D1