The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing |
UC212D1
|
|
Roulement |
|
Housing |
FC212D1 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d |
60 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,H |
195 |
mm |
Longueur totale |
|
H3 |
135 |
mm |
Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement |
|
J |
160 |
mm |
Diam?tre primitif des boulons de fixation |
|
J1 |
113.1 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N |
19 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A3 |
12 |
mm |
Hauteur du joint ? embo?tement |
|
A2 |
17 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1 |
38 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A5 |
86 |
mm |
Largeur, couvercle d'extr?mit? compris |
|
B,B1,B2 |
65.1 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
t |
4 |
mm |
Jeu |
|
S |
25.4 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr |
52.5 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r |
36 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass |
5.9 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
C-UCFC212D1 |