C-UCFC202D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Désignations

C-UCFC202D1

Produits inclus

Bearing UC202D1 Roulement
Housing FC204D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 15 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 100 mm Longueur totale
H3 62 mm Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement
J 78 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
J1 55.2 mm Distance entre les boulons de fixation
N 12 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A3 5 mm Hauteur du joint ? embo?tement
A2 10 mm Largeur de la bride
A1 20.5 mm Largeur de la bride
A5 46 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 31 mm Largeur de la bague int?rieure
t 2 mm Jeu
S 12.7 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M10 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 12.8 kN Charge dynamique de base
C0r 6.65 kN Charge statique de base

Masse

mass 0.9 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations C-UCFC202D1