The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing |
UC201D1
|
|
Roulement |
|
Housing |
FC204D1 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d |
12 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,H |
100 |
mm |
Longueur totale |
|
H3 |
62 |
mm |
Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement |
|
J |
78 |
mm |
Diam?tre primitif des boulons de fixation |
|
J1 |
55.2 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N |
12 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A3 |
5 |
mm |
Hauteur du joint ? embo?tement |
|
A2 |
10 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1 |
20.5 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A5 |
46 |
mm |
Largeur, couvercle d'extr?mit? compris |
|
B,B1,B2 |
31 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
t |
2 |
mm |
Jeu |
|
S |
12.7 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr |
12.8 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r |
6.65 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass |
0.9 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
C-UCFC201D1 |