C-UCF328D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

C-UCF328D1

Produits inclus

Bearing UC328D1 Roulement
Housing F328D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 140 mm Diam?tre d'al?sage
L 450 mm Longueur totale
J 350 mm Distance entre les boulons de fixation
N 41 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 75 mm Largeur de la bride
A1 55 mm Largeur de la bride
A5 192 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
A0 161 mm Largeur totale
B,B1,B2 145 mm Largeur de la bague int?rieure
t 6 mm Jeu
S 59 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M36 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 253 kN Charge dynamique de base
C0r 246 kN Charge statique de base

Masse

mass 100 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations C-UCF328D1