C-UCF316D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

C-UCF316D1

Produits inclus

Bearing UC316D1 Roulement
Housing F316D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 80 mm Diam?tre d'al?sage
L 250 mm Longueur totale
J 196 mm Distance entre les boulons de fixation
N 31 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 38 mm Largeur de la bride
A1 27 mm Largeur de la bride
A5 116 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
A0 90 mm Largeur totale
B,B1,B2 86 mm Largeur de la bague int?rieure
t 4 mm Jeu
S 34 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M27 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 123 kN Charge dynamique de base
C0r 86.5 kN Charge statique de base

Masse

mass 16 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations C-UCF316D1