ASRPF201 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Désignations

ASRPF201

Produits inclus

Bearing AS201 Roulement
Housing PF204 Corps de palier
Rubber ring R201 Bague en caoutchouc

Dimensions nominales

d 12 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 90 mm Longueur totale
J 71.5 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
N 9 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A1 4 mm Largeur de la bride
A 16 mm Largeur de la base
B,B1,B2 22 mm Largeur de la bague int?rieure
H1 56 mm Diam?tre de but?e
S 6 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M8 Taille du boulon

Charge admissible du logement

CR 1 kN Radial
CA 0.2 kN Axial

Charges nominales de base

Cr 9.6 kN Charge dynamique de base
C0r 4.6 kN Charge statique de base

Masse

mass 0.2 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations ASRPF201