ASPFL208 X AS3S

Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

ASPFL208

Produits inclus

Bearing AS208 Roulement
Housing PFL208 Corps de palier

Dimensions nominales

d 40 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 100 mm Hauteur totale
H 148 mm Hauteur du centre du si?ge sph?rique
J 119 mm Distance entre les boulons de fixation
N 13.5 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A1 6.8 mm Largeur de la bride
A 21 mm Largeur de la base
B,B1,B2 38 mm Largeur de la bague int?rieure
H1 91 mm Diam?tre de but?e
S 9 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M12 Taille du boulon

Charge admissible du logement

CR 6 kN Radial

Charges nominales de base

Cr 29.1 kN Charge dynamique de base
C0r 17.8 kN Charge statique de base

Masse

mass 0.8 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations ASPFL208