ASPF207 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Désignations

ASPF207

Produits inclus

Bearing AS207 Roulement
Housing PF207 Corps de palier

Dimensions nominales

d 35 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 122 mm Longueur totale
J 100 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
N 11 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A1 5.2 mm Largeur de la bride
A 20 mm Largeur de la base
B,B1,B2 34 mm Largeur de la bague int?rieure
H1 81 mm Diam?tre de but?e
S 8.5 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M10 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 25.7 kN Charge dynamique de base
C0r 15.3 kN Charge statique de base

Masse

mass 0.6 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations ASPF207