The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing |
AS206
|
|
Roulement |
|
Housing |
PF206 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d |
30 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,H |
113 |
mm |
Longueur totale |
|
J |
90.5 |
mm |
Diam?tre primitif des boulons de fixation |
|
N |
11 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A1 |
5.2 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A |
18 |
mm |
Largeur de la base |
|
B,B1,B2 |
29 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
H1 |
71 |
mm |
Diam?tre de but?e |
|
S |
8 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr |
19.5 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r |
11.3 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass |
0.4 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
ASPF206 |