The store will not work correctly when cookies are disabled.
Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing
|
AS204
|
|
Roulement |
|
Housing
|
FB204 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d
|
20 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,L1
|
61 |
mm |
Hauteur totale |
|
J
|
71.5 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N
|
10 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A2
|
11 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1
|
11 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A
|
20 |
mm |
Largeur de la base |
|
A0
|
29 |
mm |
Largeur totale |
|
B,B1,B2
|
25 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
H
|
90 |
mm |
Longueur totale |
|
S
|
7 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr
|
12.8 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r
|
6.65 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass
|
0.3 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
ASFB204 |