ASFB202 X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

ASFB202

Produits inclus

Bearing AS202 Roulement
Housing FB201 Corps de palier

Dimensions nominales

d 15 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 56 mm Hauteur totale
J 63.5 mm Distance entre les boulons de fixation
N 7 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 9.5 mm Largeur de la bride
A1 9.5 mm Largeur de la bride
A 18 mm Largeur de la base
A0 25.5 mm Largeur totale
B,B1,B2 22 mm Largeur de la bague int?rieure
H 81 mm Longueur totale
S 6 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M6 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 9.6 kN Charge dynamique de base
C0r 4.6 kN Charge statique de base

Masse

mass 0.3 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations ASFB202