The store will not work correctly when cookies are disabled.
Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing
|
AS201
|
|
Roulement |
|
Housing
|
FB201 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d
|
12 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,L1
|
56 |
mm |
Hauteur totale |
|
J
|
63.5 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N
|
7 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A2
|
9.5 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1
|
9.5 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A
|
18 |
mm |
Largeur de la base |
|
A0
|
25.5 |
mm |
Largeur totale |
|
B,B1,B2
|
22 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
H
|
81 |
mm |
Longueur totale |
|
S
|
6 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr
|
9.6 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r
|
4.6 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass
|
0.3 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
ASFB201 |