The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing |
AS201
|
|
Roulement |
|
Housing |
PFL203 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d |
12 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,L1 |
59 |
mm |
Hauteur totale |
|
H |
81 |
mm |
Hauteur du centre du si?ge sph?rique |
|
J |
63.5 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N |
7.1 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A1 |
4 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A |
14 |
mm |
Largeur de la base |
|
B,B1,B2 |
28.6 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
H1 |
49 |
mm |
Diam?tre de but?e |
|
S |
6.5 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charge admissible du logement
Charges nominales de base
|
Cr |
9.6 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r |
4.6 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass |
0.2 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
AELPFL201 |