AELPF208 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Désignations

AELPF208

Produits inclus

Bearing AEL208 Roulement
Housing PF208 Corps de palier

Dimensions nominales

d 40 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 148 mm Longueur totale
J 119 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
N 13.5 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A1 6.8 mm Largeur de la bride
A 21 mm Largeur de la base
B,B1,B2 43.7 mm Largeur de la bague int?rieure
H1 91 mm Diam?tre de but?e
S 11 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M12 Taille du boulon

Charge admissible du logement

CR 7 kN Radial

Charges nominales de base

Cr 29.1 kN Charge dynamique de base
C0r 17.8 kN Charge statique de base

Masse

mass 1 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations AELPF208