Z-UKFL207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

Z-UKFL207D1

Productos incluidos

Rodamiento UK207D1 Rodamiento
Carcasa FL207D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2307X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 30 mm Di?metro interior
L,L1 90 mm Altura total
J 130 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 19 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 19 mm Ancho de la brida
A1 15 mm Ancho de la brida
A 34 mm Ancho de la base
A4 49 mm Ancho incluyendo la tapa final
B,B1,B2 43 mm Ancho del anillo interior
F 40 mm Di?metro del tope de la carcasa
t 3 mm Holgura
H 161 mm Longitud total

Información de montaje

G M14 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 25.7 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 15.3 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 1.3 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones Z-UKFL207D1