Z-UKF210D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

Z-UKF210D1

Productos incluidos

Rodamiento UK210D1 Rodamiento
Carcasa F210D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2310X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 45 mm Di?metro interior
L 143 mm Longitud total
J 111 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 16 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 22 mm Ancho de la brida
A1 16 mm Ancho de la brida
A 40 mm Ancho de la base
A4 60 mm Ancho incluyendo la tapa final
A0 50 mm Ancho total
B,B1,B2 55 mm Ancho del anillo interior
F 57 mm Di?metro del tope de la carcasa
t 3 mm Holgura

Información de montaje

G M14 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 35 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 23.2 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 2.7 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones Z-UKF210D1