The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designaciones
Productos incluidos
|
Rodamiento
|
UK209D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa
|
F209D1 |
|
Carcasa |
Productos asociados
|
Manguito adaptador
|
H2309X
|
|
Manguito adaptador |
Dimensiones nominales
|
d
|
40 |
mm |
Di?metro interior |
|
L
|
137 |
mm |
Longitud total |
|
J
|
105 |
mm |
Distancia entre los pernos de fijaci?n |
|
N
|
16 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A2
|
22 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1
|
16 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A
|
38 |
mm |
Ancho de la base |
|
A4
|
57 |
mm |
Ancho incluyendo la tapa final |
|
A0
|
48.5 |
mm |
Ancho total |
|
B,B1,B2
|
50 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
F
|
52 |
mm |
Di?metro del tope de la carcasa |
|
t
|
3 |
mm |
Holgura |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr
|
32.5 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r
|
20.4 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
Z-UKF209D1 |