UK207D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa |
F207D1 |
|
Carcasa |
Productos asociados
|
Manguito adaptador |
H2307X
|
|
Manguito adaptador |
Dimensiones nominales
|
d |
30 |
mm |
Di?metro interior |
|
L |
117 |
mm |
Longitud total |
|
J |
92 |
mm |
Distancia entre los pernos de fijaci?n |
|
N |
14 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A2 |
19 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1 |
15 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A |
34 |
mm |
Ancho de la base |
|
A4 |
49 |
mm |
Ancho incluyendo la tapa final |
|
A0 |
42.5 |
mm |
Ancho total |
|
B,B1,B2 |
43 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
F |
40 |
mm |
Di?metro del tope de la carcasa |
|
t |
3 |
mm |
Holgura |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr |
25.7 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r |
15.3 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
Z-UKF207D1 |