UKFX13D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UKFX13D1

Productos incluidos

Rodamiento UKX13D1 Rodamiento
Carcasa FX13D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2313X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 60 mm Di?metro interior
L 187 mm Longitud total
J 149 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 19 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 34 mm Ancho de la brida
A1 21 mm Ancho de la brida
A 59 mm Ancho de la base
A0 69 mm Ancho total
B,B1,B2 65 mm Ancho del anillo interior

Información de montaje

G M16 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 62 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 44 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 6.4 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UKFX13D1