UKFX11D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UKFX11D1

Productos incluidos

Rodamiento UKX11D1 Rodamiento
Carcasa FX11D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2311X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 50 mm Di?metro interior
L 175 mm Longitud total
J 143 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 19 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 29 mm Ancho de la brida
A1 20 mm Ancho de la brida
A 49 mm Ancho de la base
A0 60 mm Ancho total
B,B1,B2 59 mm Ancho del anillo interior
F 64 mm Di?metro del tope de la carcasa

Información de montaje

G M16 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 52.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 36 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 4.7 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UKFX11D1