UKFX06D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UKFX06D1

Productos incluidos

Rodamiento UKX06D1 Rodamiento
Carcasa FX06D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2306X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 25 mm Di?metro interior
L 117 mm Longitud total
J 92 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 16 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 19 mm Ancho de la brida
A1 14 mm Ancho de la brida
A 34 mm Ancho de la base
A0 41.5 mm Ancho total
B,B1,B2 38 mm Ancho del anillo interior

Información de montaje

G M14 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 25.7 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 15.3 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 1.6 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UKFX06D1