UKFX05D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UKFX05D1

Productos incluidos

Rodamiento UKX05D1 Rodamiento
Carcasa FX05D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2305X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 20 mm Di?metro interior
L 108 mm Longitud total
J 83 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 12 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 18 mm Ancho de la brida
A1 13 mm Ancho de la brida
A 30 mm Ancho de la base
A0 39 mm Ancho total
B,B1,B2 35 mm Ancho del anillo interior

Información de montaje

G M10 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 19.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 11.3 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 1.1 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UKFX05D1