The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designaciones
Productos incluidos
|
Rodamiento |
UK311D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa |
FL311D1 |
|
Carcasa |
Productos asociados
|
Manguito adaptador |
H2311X
|
|
Manguito adaptador |
Dimensiones nominales
|
d |
50 |
mm |
Di?metro interior |
|
L,L1 |
150 |
mm |
Altura total |
|
J |
198 |
mm |
Distancia entre los pernos de fijaci?n |
|
N |
30 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A2 |
30 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1 |
20 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A |
52 |
mm |
Ancho de la base |
|
A0 |
64 |
mm |
Ancho total |
|
B,B1,B2 |
59 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
H |
250 |
mm |
Longitud total |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr |
71.5 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r |
45 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
UKFL311D1 |