The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designaciones
Productos incluidos
|
Rodamiento
|
UKX13D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa
|
FCX13D1 |
|
Carcasa |
Productos asociados
|
Manguito adaptador
|
H2313X
|
|
Manguito adaptador |
Dimensiones nominales
|
d
|
60 |
mm |
Di?metro interior |
|
L,H
|
194 |
mm |
Longitud total |
|
H3
|
140 |
mm |
Di?metro exterior de la junta de espiga |
|
J
|
165 |
mm |
Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n |
|
J1
|
116.7 |
mm |
Distancia entre los tornillos de fijaci?n |
|
N
|
16 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A3
|
20 |
mm |
Altura de la junta de espiga |
|
A2
|
11 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1
|
33 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A
|
53 |
mm |
Ancho de la base |
|
A0
|
66 |
mm |
Ancho total |
|
B,B1,B2
|
65 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
F
|
74 |
mm |
Di?metro del tope de la carcasa |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr
|
62 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r
|
44 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
UKFCX13D1 |