UKF308D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UKF308D1

Productos incluidos

Rodamiento UK308D1 Rodamiento
Carcasa F308D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2308X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 35 mm Di?metro interior
L 150 mm Longitud total
J 112 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 19 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 23 mm Ancho de la brida
A1 17 mm Ancho de la brida
A 40 mm Ancho de la base
A0 50 mm Ancho total
B,B1,B2 46 mm Ancho del anillo interior

Información de montaje

G M16 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 40.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 24 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 2.8 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UKF308D1