UK209D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa |
F209D1 |
|
Carcasa |
Productos asociados
|
Manguito adaptador |
H2309X
|
|
Manguito adaptador |
Dimensiones nominales
|
d |
40 |
mm |
Di?metro interior |
|
L |
137 |
mm |
Longitud total |
|
J |
105 |
mm |
Distancia entre los pernos de fijaci?n |
|
N |
16 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A2 |
22 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1 |
16 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A |
38 |
mm |
Ancho de la base |
|
A0 |
48.5 |
mm |
Ancho total |
|
B,B1,B2 |
50 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
F |
52 |
mm |
Di?metro del tope de la carcasa |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr |
32.5 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r |
20.4 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
UKF209D1 |