UELFC212D1W3 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UELFC212D1

Productos incluidos

Rodamiento UEL212D1 Rodamiento
Carcasa FC212D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 60 mm Di?metro interior
L,H 195 mm Longitud total
H3 135 mm Di?metro exterior de la junta de espiga
J 160 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
J1 113.1 mm Distancia entre los tornillos de fijaci?n
N 19 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A3 12 mm Altura de la junta de espiga
A2 17 mm Ancho de la brida
A1 36 mm Ancho de la brida
A 48 mm Ancho de la base
A0 75.8 mm Ancho total
B,B1,B2 77.8 mm Ancho del anillo interior
S 30.95 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M16 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 52.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 36 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 5.2 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UELFC212D1