UELFC207D1W3 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UELFC207D1

Productos incluidos

Rodamiento UEL207D1 Rodamiento
Carcasa FC207D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 35 mm Di?metro interior
L,H 135 mm Longitud total
H3 90 mm Di?metro exterior de la junta de espiga
J 110 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
J1 77.8 mm Distancia entre los tornillos de fijaci?n
N 14 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A3 8 mm Altura de la junta de espiga
A2 11 mm Ancho de la brida
A1 26 mm Ancho de la brida
A 34 mm Ancho de la base
A0 51.3 mm Ancho total
B,B1,B2 51.1 mm Ancho del anillo interior
S 18.8 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M12 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 25.7 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 15.3 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 1.8 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UELFC207D1