UELFC205D1W3 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UELFC205D1

Productos incluidos

Rodamiento UEL205D1 Rodamiento
Carcasa FC205D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 25 mm Di?metro interior
L,H 115 mm Longitud total
H3 70 mm Di?metro exterior de la junta de espiga
J 90 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
J1 63.6 mm Distancia entre los tornillos de fijaci?n
N 12 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A3 6 mm Altura de la junta de espiga
A2 10 mm Ancho de la brida
A1 21 mm Ancho de la brida
A 27 mm Ancho de la base
A0 42.9 mm Ancho total
B,B1,B2 44.4 mm Ancho del anillo interior
S 17.45 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M10 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 14 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 7.85 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 1.1 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UELFC205D1