The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designaciones
Productos incluidos
|
Rodamiento |
UEL204D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa |
FC204D1 |
|
Carcasa |
Dimensiones nominales
|
d |
20 |
mm |
Di?metro interior |
|
L,H |
100 |
mm |
Longitud total |
|
H3 |
62 |
mm |
Di?metro exterior de la junta de espiga |
|
J |
78 |
mm |
Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n |
|
J1 |
55.2 |
mm |
Distancia entre los tornillos de fijaci?n |
|
N |
12 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A3 |
5 |
mm |
Altura de la junta de espiga |
|
A2 |
10 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1 |
20.5 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A |
25.5 |
mm |
Ancho de la base |
|
A0 |
41.6 |
mm |
Ancho total |
|
B,B1,B2 |
43.7 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
S |
17.1 |
mm |
Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr |
12.8 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r |
6.65 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
UELFC204D1 |