UCFX20D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UCFX20D1

Productos incluidos

Rodamiento UCX20D1 Rodamiento
Carcasa FX20D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 100 mm Di?metro interior
L 268 mm Longitud total
J 211 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 31 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 59 mm Ancho de la brida
A1 31 mm Ancho de la brida
A 97 mm Ancho de la base
A0 127.3 mm Ancho total
B,B1,B2 117.5 mm Ancho del anillo interior
S 49.2 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M27 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 133 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 105 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 21 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UCFX20D1