UCFC206D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UCFC206D1

Productos incluidos

Rodamiento UC206D1 Rodamiento
Carcasa FC206D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 30 mm Di?metro interior
L,H 125 mm Longitud total
H3 80 mm Di?metro exterior de la junta de espiga
J 100 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
J1 70.7 mm Distancia entre los tornillos de fijaci?n
N 12 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A3 8 mm Altura de la junta de espiga
A2 10 mm Ancho de la brida
A1 23 mm Ancho de la brida
A 31 mm Ancho de la base
A0 40.2 mm Ancho total
B,B1,B2 38.1 mm Ancho del anillo interior
S 15.9 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M10 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 19.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 11.3 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 1.3 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UCFC206D1