UCFA203D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UCFA203D1

Productos incluidos

Rodamiento UC203D1 Rodamiento
Carcasa FA204D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 17 mm Di?metro interior
N1 40 mm Longitud del orificio del perno de fijaci?n
L,L1 60 mm Altura total
J 78 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 10 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 15 mm Ancho de la brida
A1 12 mm Ancho de la brida
A 25.5 mm Ancho de la base
A0 33.3 mm Ancho total
B,B1,B2 31 mm Ancho del anillo interior
H 98 mm Longitud total
S 12.7 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura
L1 50 mm Ancho del pie

Información de montaje

G M 8 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 12.8 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 6.65 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 0.5 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UCFA203D1