UCF324D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UCF324D1

Productos incluidos

Rodamiento UC324D1 Rodamiento
Carcasa F324D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 120 mm Di?metro interior
L 370 mm Longitud total
J 290 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 41 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 65 mm Ancho de la brida
A1 40 mm Ancho de la brida
A 110 mm Ancho de la base
A0 140 mm Ancho total
B,B1,B2 126 mm Ancho del anillo interior
S 51 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M36 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 207 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 185 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 48 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UCF324D1