The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designaciones
Productos incluidos
|
Rodamiento
|
UC322D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa
|
F322D1 |
|
Carcasa |
Dimensiones nominales
|
d
|
110 |
mm |
Di?metro interior |
|
L
|
340 |
mm |
Longitud total |
|
J
|
266 |
mm |
Distancia entre los pernos de fijaci?n |
|
N
|
41 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A2
|
60 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1
|
35 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A
|
96 |
mm |
Ancho de la base |
|
A0
|
131 |
mm |
Ancho total |
|
B,B1,B2
|
117 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
S
|
46 |
mm |
Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr
|
205 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r
|
179 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
UCF322D1 |