UCF320D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UCF320D1

Productos incluidos

Rodamiento UC320D1 Rodamiento
Carcasa F320D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 100 mm Di?metro interior
L 310 mm Longitud total
J 242 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 38 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 59 mm Ancho de la brida
A1 32 mm Ancho de la brida
A 94 mm Ancho de la base
A0 125 mm Ancho total
B,B1,B2 108 mm Ancho del anillo interior
S 42 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M33 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 173 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 141 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 27 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UCF320D1