UCF319D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UCF319D1

Productos incluidos

Rodamiento UC319D1 Rodamiento
Carcasa F319D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 95 mm Di?metro interior
L 290 mm Longitud total
J 228 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 35 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 59 mm Ancho de la brida
A1 30 mm Ancho de la brida
A 94 mm Ancho de la base
A0 121 mm Ancho total
B,B1,B2 103 mm Ancho del anillo interior
S 41 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M30 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 153 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 119 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 22 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UCF319D1