UCF216D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UCF216D1

Productos incluidos

Rodamiento UC216D1 Rodamiento
Carcasa F216D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 80 mm Di?metro interior
L 208 mm Longitud total
J 165 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 23 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 34 mm Ancho de la brida
A1 22 mm Ancho de la brida
A 58 mm Ancho de la base
A0 83.3 mm Ancho total
B,B1,B2 82.6 mm Ancho del anillo interior
S 33.3 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M20 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 72.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 53 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 7.9 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UCF216D1