UCF215D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UCF215D1

Productos incluidos

Rodamiento UC215D1 Rodamiento
Carcasa F215D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 75 mm Di?metro interior
L 200 mm Longitud total
J 159 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 19 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 34 mm Ancho de la brida
A1 22 mm Ancho de la brida
A 56 mm Ancho de la base
A0 78.5 mm Ancho total
B,B1,B2 77.8 mm Ancho del anillo interior
S 33.3 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M16 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 66 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 49.5 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 6.6 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UCF215D1