UCF211D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

UCF211D1

Productos incluidos

Rodamiento UC211D1 Rodamiento
Carcasa F211D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 55 mm Di?metro interior
L 162 mm Longitud total
J 130 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 19 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 25 mm Ancho de la brida
A1 18 mm Ancho de la brida
A 43 mm Ancho de la base
A0 58.4 mm Ancho total
B,B1,B2 55.6 mm Ancho del anillo interior
S 22.2 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M16 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 43.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 29.2 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 3.3 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones UCF211D1