CSFB204LLU X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

CSFB204LLU

Productos incluidos

Rodamiento CS204LLU Rodamiento
Carcasa FB204 Carcasa

Dimensiones nominales

d 20 mm Di?metro interior
L,L1 61 mm Altura total
J 71.5 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 10 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 11 mm Ancho de la brida
A1 11 mm Ancho de la brida
A 20 mm Ancho de la base
B,B1,B2 14 mm Ancho del anillo interior
H 90 mm Longitud total
S 7 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M8 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 12.8 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 6.65 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 0.3 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones CSFB204LLU