CM-UKFL317D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

CM-UKFL317D1

Productos incluidos

Rodamiento UK317D1 Rodamiento
Carcasa FL317D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2317X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 75 mm Di?metro interior
L,L1 234 mm Altura total
J 300 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 38 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 44 mm Ancho de la brida
A1 32 mm Ancho de la brida
A5 127 mm Ancho incluyendo la tapa final
B,B1,B2 82 mm Ancho del anillo interior
t 5 mm Holgura
H 370 mm Longitud total
L2 110 mm Altura del centro del asiento esf?rico

Información de montaje

G M33 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 133 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 97 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 18 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones CM-UKFL317D1