CM-UKFC210D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

CM-UKFC210D1

Productos incluidos

Rodamiento UK210D1 Rodamiento
Carcasa FC210D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2310X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 45 mm Di?metro interior
L,H 165 mm Longitud total
H3 110 mm Di?metro exterior de la junta de espiga
J 138 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
J1 97.6 mm Distancia entre los tornillos de fijaci?n
N 16 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A3 12 mm Altura de la junta de espiga
A2 10 mm Ancho de la brida
A1 29 mm Ancho de la brida
A5 72 mm Ancho incluyendo la tapa final
B,B1,B2 55 mm Ancho del anillo interior
F 57 mm Di?metro del tope de la carcasa
t 3 mm Holgura

Información de montaje

G M14 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 35 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 23.2 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 4.8 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones CM-UKFC210D1