The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designaciones
Productos incluidos
|
Rodamiento |
UK207D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa |
FC207D1 |
|
Carcasa |
Productos asociados
|
Manguito adaptador |
H2307X
|
|
Manguito adaptador |
Dimensiones nominales
|
d |
30 |
mm |
Di?metro interior |
|
L,H |
135 |
mm |
Longitud total |
|
H3 |
90 |
mm |
Di?metro exterior de la junta de espiga |
|
J |
110 |
mm |
Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n |
|
J1 |
77.8 |
mm |
Distancia entre los tornillos de fijaci?n |
|
N |
14 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A3 |
8 |
mm |
Altura de la junta de espiga |
|
A2 |
11 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1 |
26 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A5 |
59 |
mm |
Ancho incluyendo la tapa final |
|
B,B1,B2 |
43 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
F |
40 |
mm |
Di?metro del tope de la carcasa |
|
t |
3 |
mm |
Holgura |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr |
25.7 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r |
15.3 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
CM-UKFC207D1 |