CM-UKFC206D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

CM-UKFC206D1

Productos incluidos

Rodamiento UK206D1 Rodamiento
Carcasa FC206D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2306X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 25 mm Di?metro interior
L,H 125 mm Longitud total
H3 80 mm Di?metro exterior de la junta de espiga
J 100 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
J1 70.7 mm Distancia entre los tornillos de fijaci?n
N 12 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A3 8 mm Altura de la junta de espiga
A2 10 mm Ancho de la brida
A1 24.5 mm Ancho de la brida
A5 56 mm Ancho incluyendo la tapa final
B,B1,B2 38 mm Ancho del anillo interior
F 36 mm Di?metro del tope de la carcasa
t 2 mm Holgura

Información de montaje

G M10 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 19.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 11.3 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 1.7 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones CM-UKFC206D1