CM-UCFX18D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

CM-UCFX18D1

Productos incluidos

Rodamiento UCX18D1 Rodamiento
Carcasa FX18D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 90 mm Di?metro interior
L 214 mm Longitud total
J 171 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 23 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 45 mm Ancho de la brida
A1 24 mm Ancho de la brida
A5 135 mm Ancho incluyendo la tapa final
A0 106.1 mm Ancho total
B,B1,B2 104 mm Ancho del anillo interior
t 5 mm Holgura
S 42.9 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M20 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 109 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 82 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 15 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones CM-UCFX18D1