CM-UCFX16D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

CM-UCFX16D1

Productos incluidos

Rodamiento UCX16D1 Rodamiento
Carcasa FX16D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 80 mm Di?metro interior
L 214 mm Longitud total
J 171 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 23 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 40 mm Ancho de la brida
A1 24 mm Ancho de la brida
A5 118 mm Ancho incluyendo la tapa final
A0 91.6 mm Ancho total
B,B1,B2 85.7 mm Ancho del anillo interior
t 4 mm Holgura
S 34.1 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M20 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 83.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 64 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 12 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones CM-UCFX16D1