The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designaciones
Productos incluidos
|
Rodamiento
|
UCX12D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa
|
FX12D1 |
|
Carcasa |
Dimensiones nominales
|
d
|
60 |
mm |
Di?metro interior |
|
L
|
187 |
mm |
Longitud total |
|
J
|
149 |
mm |
Distancia entre los pernos de fijaci?n |
|
N
|
19 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A2
|
34 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1
|
21 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A5
|
94 |
mm |
Ancho incluyendo la tapa final |
|
A0
|
73.7 |
mm |
Ancho total |
|
B,B1,B2
|
65.1 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
t
|
4 |
mm |
Holgura |
|
S
|
25.4 |
mm |
Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr
|
57.5 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r
|
40 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
CM-UCFX12D1 |